Valikko Haku

Ruuvattavat P-klipsit

Varastossa

Screw Mount P Clips are versatile and reliable fastening components that offer exceptional functionality and secure mounting solutions in various applications. These clips feature a unique P-shaped design with a screw mount, allowing for easy installation and secure attachment. Made from high-quality materials such as stainless steel or nylon, Screw Mount P Clips exhibit excellent strength, durability, and resistance to corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor use. With different sizes and variations available, these clips provide flexibility to accommodate a wide range of cable, hose, or tubing diameters.

One of the key characteristics of Screw Mount P Clips is their secure and stable grip. The P-shaped design allows for easy insertion and secure fastening, ensuring that cables, hoses, or tubing are properly held in place, even in demanding environments or under vibration. The screw mount feature provides additional stability and allows for easy adjustment or removal when needed. Moreover, Screw Mount P Clips offer excellent resistance to corrosion, making them ideal for applications where exposure to moisture, chemicals, or harsh weather conditions is a concern.

  • Material: Aluminium, PA,
  • Colour: Black, Grey, Natural
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Säädettävyys Väri Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaisleveys Osta
1,8345 € - 2,0125 € 1521 Varastossa
Musta
5.2 mm
12.7 mm
3,1116 € - 3,1116 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
20.7 mm
15.2 mm
2,0976 € - 2,3111 € 1873 Varastossa
Musta
5.2 mm
12.7 mm
1,2513 € - 1,2513 € 6878 Varastossa
Musta
5.2 mm
9.5 mm
2,9287 € - 2,9287 € 421 Varastossa
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
11.1 mm
12.8 mm
1,5826 € - 1,7459 € 941 Varastossa
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
4.8 mm
12.8 mm
3,0069 € - 3,0069 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
15.9 mm
15.2 mm
1,7082 € - 1,8966 € 14000 Varastossa
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
8.0 mm
12.8 mm
3,3428 € - 3,3428 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
28.6 mm
14.1 mm
3,0207 € - 3,0207 € 996 Varastossa
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
6.4 mm
12.7 mm
2,9747 € - 2,9747 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
9.5 mm
12.7 mm
10161999 2,5761 € - 2,6374 € 1996 Varastossa
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
41.3 mm
14.1 mm
1,2513 € - 1,2513 € 36991 Varastossa
Musta
5.2 mm
9.5 mm
1,4649 € - 1,4649 € 17065 Varastossa
Musta
5.2 mm
9.5 mm
3,0667 € - 3,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
8.0 mm
12.7 mm
3,0821 € - 3,0821 € 436 Varastossa
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
19.1 mm
14.1 mm
3,8334 € - 3,8334 € 876 Varastossa
Musta
5.2 mm
12.7 mm
1,2513 € - 1,2513 € 1000 Varastossa
Musta
5.2 mm
9.5 mm
1,4649 € - 1,4649 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
5.2 mm
9.5 mm
2,5607 € - 2,6221 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
31.8 mm
14.1 mm
  • / 3
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161715

Hinta-alue
2,0125 € - 1,8345 €

Varastotasot
1521 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 20.7 mm 5.2 mm Nailon;Alumiini Vihreä

10559659

Hinta-alue
3,1116 € - 3,1116 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.7 mm
  • Kokonaisleveys
    15.2 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161753

Hinta-alue
2,3111 € - 2,0976 €

Varastotasot
1873 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161791

Hinta-alue
1,2513 € - 1,2513 €

Varastotasot
6878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 11.1 mm 5.2 mm Nailon;Alumiini Vihreä

10162101

Hinta-alue
2,9287 € - 2,9287 €

Varastotasot
421 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.8 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.8 mm 5.2 mm Nailon;Alumiini Vihreä

10162026

Hinta-alue
1,7459 € - 1,5826 €

Varastotasot
941 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaisleveys
    12.8 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 15.9 mm 5.2 mm Nailon;Alumiini Vihreä

10559642

Hinta-alue
3,0069 € - 3,0069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.9 mm
  • Kokonaisleveys
    15.2 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 8.0 mm 5.2 mm Nailon;Alumiini Vihreä

10162064

Hinta-alue
1,8966 € - 1,7082 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.8 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 28.6 mm 5.2 mm Nailon;Alumiini Vihreä

10161951

Hinta-alue
3,3428 € - 3,3428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    28.6 mm
  • Kokonaisleveys
    14.1 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm 5.2 mm Nailon;Alumiini Vihreä

10162033

Hinta-alue
3,0207 € - 3,0207 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 9.5 mm 5.2 mm Nailon;Alumiini Vihreä

10162071

Hinta-alue
2,9747 € - 2,9747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 41.3 mm 5.2 mm Nailon;Alumiini Vihreä

10161999

Hinta-alue
2,6374 € - 2,5761 €

Varastotasot
1996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    41.3 mm
  • Kokonaisleveys
    14.1 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161784

Hinta-alue
1,2513 € - 1,2513 €

Varastotasot
36991 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161821

Hinta-alue
1,4649 € - 1,4649 €

Varastotasot
17065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 8.0 mm 5.2 mm Nailon;Alumiini Vihreä

10162057

Hinta-alue
3,0667 € - 3,0667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 19.1 mm 5.2 mm Nailon;Alumiini Vihreä

10161913

Hinta-alue
3,0821 € - 3,0821 €

Varastotasot
436 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    19.1 mm
  • Kokonaisleveys
    14.1 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161739

Hinta-alue
3,8334 € - 3,8334 €

Varastotasot
876 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161777

Hinta-alue
1,2513 € - 1,2513 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161814

Hinta-alue
1,4649 € - 1,4649 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 31.8 mm 5.2 mm Nailon;Alumiini Vihreä

10161968

Hinta-alue
2,6221 € - 2,5607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    31.8 mm
  • Kokonaisleveys
    14.1 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini