Valikko Haku

Pyöreä Putken päätytulppa 16.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
Essentra tuotenumero:

10289563

Valmistajan tuotenumero:

499185

235 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 1,6739 €
100 + 0,797 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

16,74 €

10 x 1,6739 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 16.0 mm
h 8.0 mm
t 1.5 mm
Koko materiaali Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Väri Hopea
Valmis Kromi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä