Valikko Haku

Runda rörpluggar - Kromade

Varastossa

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Rihlattu varsi.
  • Helppo asennus ja kiinnitys.
  • Tarjoavat siistin lopputuloksen.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Hopea, Kromi Sarjanumero: SR5723, SR1562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus t h Väri Materiaali D Tyyppi Osta
1,6429 € - 4,0539 € 309 Varastossa
1.5 mm
11.0 mm
Hopea
ABS
50.0 mm
1,1166 € - 1,2422 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
10.0 mm
Musta
ABS
35.0 mm
1,1166 € - 1,2422 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
35.0 mm
1,139 € - 2,9901 € 1053 Varastossa
1.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
40.0 mm
0,7776 € - 1,633 € 1109 Varastossa
1.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
16.0 mm
1,1927 € - 1,4826 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
40.0 mm
1,1445 € - 3,0188 € 125 Varastossa
2.0 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
38.0 mm
1,9304 € - 4,0539 € 750 Varastossa
2.0 mm
11.0 mm
Hopea
ABS
50.0 mm
1,1445 € - 1,2732 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
10.0 mm
Musta
ABS
35.0 mm
1,1897 € - 1,3239 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
35.0 mm
2,2974 € - 2,5512 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
11.0 mm
Musta
ABS
60.0 mm
1,9304 € - 4,0539 € 140 Varastossa
1.0 mm
11.0 mm
Hopea
ABS
50.0 mm
0,532 € - 0,8276 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
11.0 mm
Kromattu hopea
ABS
45.0 mm
1
0,3079 € - 0,479 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
10.0 mm
Kromattu tumma
ABS
28.0 mm
2
0,3888 € - 0,6048 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
10.0 mm
Kromattu tumma
ABS
38.0 mm
2
0,3052 € - 0,4748 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
10.0 mm
Kromattu hopea
ABS
28.0 mm
1
0,3025 € - 0,4706 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
10.0 mm
Kromattu hopea
ABS
28.0 mm
1
0,532 € - 0,8276 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
11.0 mm
Kromattu tumma
ABS
45.0 mm
2
0,2178 € - 0,3388 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
8.0 mm
Kromattu hopea
ABS
16.0 mm
1
0,3798 € - 0,5909 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
10.0 mm
Kromattu hopea
ABS
38.0 mm
1
  • / 6
Pyöreä Putken päätytulppa 50.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10289648

Hinta-alue
4,0539 € - 1,6429 €

Varastotasot
309 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 35.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10628935

Hinta-alue
1,2422 € - 1,1166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 35.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10435441

Hinta-alue
1,2422 € - 1,1166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 40.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10289150

Hinta-alue
2,9901 € - 1,139 €

Varastotasot
1053 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 16.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10289549

Hinta-alue
1,633 € - 0,7776 €

Varastotasot
1109 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 40.0 mm 2.0 mm Musta ABS

10435465

Hinta-alue
1,4826 € - 1,1927 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 38.0 mm 2.0 mm Hopea ABS

10289617

Hinta-alue
3,0188 € - 1,1445 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 50.0 mm 2.0 mm Hopea ABS

10289655

Hinta-alue
4,0539 € - 1,9304 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 35.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10289136

Hinta-alue
1,2732 € - 1,1445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 35.0 mm 2.0 mm Musta ABS

10289143

Hinta-alue
1,3239 € - 1,1897 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 60.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10645390

Hinta-alue
2,5512 € - 2,2974 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 50.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10289624

Hinta-alue
4,0539 € - 1,9304 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 45.0 mm 2.0 mm Kromattu hopea ABS

20604264

Hinta-alue
0,8276 € - 0,532 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 28.0 mm 1.0 mm Kromattu tumma ABS

20604332

Hinta-alue
0,479 € - 0,3079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu tumma
Pyöreä Putken päätytulppa 38.0 mm 1.5 mm Kromattu tumma ABS

20604370

Hinta-alue
0,6048 € - 0,3888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu tumma
Pyöreä Putken päätytulppa 28.0 mm 1.2 mm Kromattu hopea ABS

20604219

Hinta-alue
0,4748 € - 0,3052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 28.0 mm 1.5 mm Kromattu hopea ABS

20604226

Hinta-alue
0,4706 € - 0,3025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 45.0 mm 2.0 mm Kromattu tumma ABS

20604394

Hinta-alue
0,8276 € - 0,532 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu tumma
Pyöreä Putken päätytulppa 16.0 mm 1.0 mm Kromattu hopea ABS

20604189

Hinta-alue
0,3388 € - 0,2178 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 38.0 mm 2.0 mm Kromattu hopea ABS

20604257

Hinta-alue
0,5909 € - 0,3798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu hopea