Valikko Haku

Reunukselliset aluslevyt

Varastossa

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Reunukselliset aluslevyt on suunniteltu tarjoamaan sähkö- ja lämpöeristystä kokoonpanoille, joissa tämä on olennainen vaatimus.
  • Ne ovat itsevoitelevia ja kestävät korroosiota ja hankausta.
  • Suositellaan käytettäviksi reunuksellisten aluslevyjen sijaan kosteissa ympäristöissä.
Materiaali: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Laipan korkeus Minimi ulkohalkaisija Väri Materiaali Pituus kannan alla Maksimi ulkohalkaisija Osta
0,0348 € - 0,043 € 975 Varastossa
2.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,034 € - 0,042 € 6738 Varastossa
2.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,086 € - 0,1062 € 36998 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0337 € - 0,0416 € 1000 Varastossa
1.2 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,025 € - 0,0309 € 440880 Varastossa
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0385 € - 0,0475 € 694 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0288 € - 0,0356 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,025 € - 0,0309 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0288 € - 0,0356 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0292 € - 0,0361 € 4000 Varastossa
1.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,034 € - 0,042 € 18182 Varastossa
2.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0352 € - 0,0435 € 9498 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0232 € - 0,0287 € 27000 Varastossa
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,028 € - 0,0346 € 887 Varastossa
2 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0288 € - 0,0356 € 134975 Varastossa
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0324 € - 0,04 € 998 Varastossa
1.2 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0294 € - 0,0363 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0267 € - 0,033 € 18000 Varastossa
2 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0398 € - 0,0491 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0377 € - 0,0466 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
  • / 18
Aluslevy kauluksella 5.1 mm Nailon 6/6

10331439

Hinta-alue
0,043 € - 0,0348 €

Varastotasot
975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    9.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    10.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
Aluslevy kauluksella 6.1 mm Nailon 6/6

10331446

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
6738 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    6.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    12.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
Aluslevy kauluksella Nailon 6/6

10331521

Hinta-alue
0,1062 € - 0,086 €

Varastotasot
36998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    15.9 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    5.2 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella Nailon 6/6

10331491

Hinta-alue
0,0416 € - 0,0337 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.4 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    6 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella 2.1 mm Nailon 6/6

10331309

Hinta-alue
0,0309 € - 0,025 €

Varastotasot
440880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    4.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
Aluslevy kauluksella Nailon 6/6

10331545

Hinta-alue
0,0475 € - 0,0385 €

Varastotasot
694 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    12.7 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    10.1 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    6.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella 3.1 mm Nailon 6/6

10331330

Hinta-alue
0,0356 € - 0,0288 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    4.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    6.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
Aluslevy kauluksella 2.1 mm Nailon 6/6

10331323

Hinta-alue
0,0309 € - 0,025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    5.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    4.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
Aluslevy kauluksella 3.1 mm Nailon 6/6

10331354

Hinta-alue
0,0356 € - 0,0288 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    10.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    6.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
Aluslevy kauluksella 4.1 mm Nailon 6/6

10331378

Hinta-alue
0,0361 € - 0,0292 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    7.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    8.4 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.5 mm
Aluslevy kauluksella 6.1 mm Nailon 6/6

10331460

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
18182 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    10.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    12.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
Aluslevy kauluksella 0.173 in Nailon 6/6

10334362

Hinta-alue
0,0435 € - 0,0352 €

Varastotasot
9498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    9.5 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    5.2 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
Aluslevy kauluksella 0.124 in Nailon 6/6

10334300

Hinta-alue
0,0287 € - 0,0232 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    0.8 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    8 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    5.6 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Laipan korkeus
    0.8 mm
Aluslevy kauluksella 0.202 in Nailon 6/6

10334423

Hinta-alue
0,0346 € - 0,028 €

Varastotasot
887 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    8 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    11 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Laipan korkeus
    2 mm
Aluslevy kauluksella 3.1 mm Nailon 6/6

10331347

Hinta-alue
0,0356 € - 0,0288 €

Varastotasot
134975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    5.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    6.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
Aluslevy kauluksella 0.115 in Nailon 6/6

10334225

Hinta-alue
0,04 € - 0,0324 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    6.1 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.6 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
Aluslevy kauluksella 0.063 in Nailon 6/6

10334218

Hinta-alue
0,0363 € - 0,0294 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    4.7 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3 mm
  • Sisähalkaisija
    1.6 mm
  • Laipan korkeus
    0.8 mm
Aluslevy kauluksella 0.240 in Nailon 6/6

10334430

Hinta-alue
0,033 € - 0,0267 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    6 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    12.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    8 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Laipan korkeus
    2 mm
Aluslevy kauluksella 0.344 in Nailon 6/6

10334720

Hinta-alue
0,0491 € - 0,0398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    11.9 mm
  • Sisähalkaisija
    8.7 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
Aluslevy kauluksella 0.148 in Nailon 6/6

10334393

Hinta-alue
0,0466 € - 0,0377 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    5.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    9.7 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    5.6 mm
  • Sisähalkaisija
    3.8 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm