Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0363 € |
5000 - 19999 | 0,0327 € |
20000 + | 0,0294 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 1.9 mm |
---|---|
Base Height | 0.075 in |
Base Outside Diameter | 3.0 mm |
Base Outside Diameter | 0.118 in |
Flange Height | 0.8 mm |
Flange Height | 0.031 in |
Flange Outside Diameter | 4.7 mm |
Flange Outside Diameter | 0.185 in |
Inside Diameter | 1.6 mm |
Inside Diameter | 0.063 in |
Thickness | 0.8 mm |
Thickness | 0.031 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | #2 |
Washer Type | Shoulder Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa