Valikko Haku

Reunukselliset aluslevyt

Varastossa

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Reunukselliset aluslevyt on suunniteltu tarjoamaan sähkö- ja lämpöeristystä kokoonpanoille, joissa tämä on olennainen vaatimus.
  • Ne ovat itsevoitelevia ja kestävät korroosiota ja hankausta.
  • Suositellaan käytettäviksi reunuksellisten aluslevyjen sijaan kosteissa ympäristöissä.
Materiaali: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Laipan korkeus Minimi ulkohalkaisija Väri Materiaali Pituus kannan alla Maksimi ulkohalkaisija Osta
0,0334 € - 0,0412 € 2000 Varastossa
1.2 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0385 € - 0,0475 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0292 € - 0,0361 € 7 Varastossa
1.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0359 € - 0,0443 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0348 € - 0,043 € 970 Varastossa
2.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0385 € - 0,0475 € 686 Varastossa
2.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,036 € - 0,0445 € 37758 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0358 € - 0,0442 € 999 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0375 € - 0,0463 € 495 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0369 € - 0,0456 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0375 € - 0,0463 € 68995 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0391 € - 0,0483 € 2782 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0292 € - 0,0361 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0364 € - 0,045 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0375 € - 0,0463 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0396 € - 0,0489 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0358 € - 0,0442 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0348 € - 0,043 € 16996 Varastossa
2.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0391 € - 0,0483 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0704 € - 0,0704 € 9128 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
Musta
12.0 mm
  • / 18
Aluslevy kauluksella Nailon 6/6

10331507

Hinta-alue
0,0412 € - 0,0334 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    4.8 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    7.4 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    4.3 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella Nailon 6/6

10331538

Hinta-alue
0,0475 € - 0,0385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.6 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    10.1 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    6.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella 4.1 mm Nailon 6/6

10331385

Hinta-alue
0,0361 € - 0,0292 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    9.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    8.4 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.5 mm
Aluslevy kauluksella 6.1 mm Nailon 6/6

10331453

Hinta-alue
0,0443 € - 0,0359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    8.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    12.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
Aluslevy kauluksella 5.1 mm Nailon 6/6

10331415

Hinta-alue
0,043 € - 0,0348 €

Varastotasot
970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    5.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    10.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
Aluslevy kauluksella 8.1 mm Nailon 6/6

10331484

Hinta-alue
0,0475 € - 0,0385 €

Varastotasot
686 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    12.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    14.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Laipan korkeus
    2.5 mm
Aluslevy kauluksella Nailon 6/6

10331514

Hinta-alue
0,0445 € - 0,036 €

Varastotasot
37758 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.6 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    5.2 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella Nailon 6/6

10331569

Hinta-alue
0,0442 € - 0,0358 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    4.8 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    13 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella Nailon 6/6

10331583

Hinta-alue
0,0463 € - 0,0375 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    9.5 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    13 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella Nailon 6/6

10331613

Hinta-alue
0,0456 € - 0,0369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    15.7 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    9.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella Nailon 6/6

10331590

Hinta-alue
0,0463 € - 0,0375 €

Varastotasot
68995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    12.7 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    13 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella Nailon 6/6

10331644

Hinta-alue
0,0483 € - 0,0391 €

Varastotasot
2782 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    15.9 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    15.7 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    9.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella 5.1 mm Nailon 6/6

10331392

Hinta-alue
0,0361 € - 0,0292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    10.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
Aluslevy kauluksella 8.1 mm Nailon 6/6

10331477

Hinta-alue
0,045 € - 0,0364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    6.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    14.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Laipan korkeus
    2.5 mm
Aluslevy kauluksella Nailon 6/6

10331606

Hinta-alue
0,0463 € - 0,0375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    15.9 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    13 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella Nailon 6/6

10331552

Hinta-alue
0,0489 € - 0,0396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    13 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella Nailon 6/6

10331576

Hinta-alue
0,0442 € - 0,0358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    6.4 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    13 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella 5.1 mm Nailon 6/6

10331408

Hinta-alue
0,043 € - 0,0348 €

Varastotasot
16996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    4.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    10.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
Aluslevy kauluksella Nailon 6/6

10331620

Hinta-alue
0,0483 € - 0,0391 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    6.4 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    9.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella 5.2 mm 5.5 mm 12.0 mm

10228951

Hinta-alue
0,0704 € - 0,0704 €

Varastotasot
9128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Laipan korkeus
    4.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki