Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10331644
10SC312062
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0495 € |
| 5000 - 19999 | 0,0445 € |
| 20000 + | 0,0401 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Alustan korkeus | 0.625 in |
|---|---|
| Alustan korkeus | 15.9 mm |
| Laipan ulkohalkaisija | 0.620 in |
| Laipan ulkohalkaisija | 15.7 mm |
| Pohjan ulkohalkaisija | 0.360 in |
| Pohjan ulkohalkaisija | 9.1 mm |
| Minimi ulkohalkaisija | 0.360 in |
| Minimi ulkohalkaisija | 9.1 mm |
| Maksimi ulkohalkaisija | 0.620 in |
| Maksimi ulkohalkaisija | 15.7 mm |
| Sisähalkaisija | 0.320 in |
| Sisähalkaisija | 8.1 mm |
| Laipan korkeus | 0.063 in |
| Laipan korkeus | 1.6 mm |
| Väri | Väritön |
| Materiaali | Nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |