Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10079126

Valmistajan tuotenumero:

111482

8600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,4921 €
500 + 0,3923 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

24,61 €

50 x 0,4921 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 60.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä