Valikko Haku

Rektangulära rörpluggar

Varastossa

Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.

Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.

  • Soveltuvat ihanteellisesti suorakulmioputkien ja -letkujen suosituimpiin kokoihin ja mittoihin.
  • Tarjoaa puhtaan ja siistin ulkomuodon.
  • Tarjoaa pinnan suojausta ja estää lian ja muiden saastuttavien aineiden sisäänpääsyn.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
350 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B T2 Väri A Materiaali T1 Tyyppi Osta
0,4278 € - 0,9414 € 45 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,5395 € - 4,6732 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
2.0 mm
Valkoinen
90.0 mm
PE
4.5 mm
1
1,6485 € - 1,703 € 34 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Musta
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,2793 € - 0,5095 € 11 Varastossa
20.0 mm
1.5 mm
Valkoinen
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,6907 € - 1,3515 € 462 Varastossa
40.0 mm
1.0 mm
Harmaa
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3596 € - 0,5844 € 4400 Varastossa
20.0 mm
1.5 mm
Valkoinen
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2397 € - 0,4373 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
1.5 mm
Musta
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,5259 € - 1,812 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
1.5 mm
Musta
55.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,9905 € - 2,5069 € 415 Varastossa
40.0 mm
1.5 mm
Valkoinen
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
1,4033 € - 4,2508 € 17 Varastossa
40.0 mm
1.0 mm
Musta
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,1826 € - 2,6022 € 5150 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Harmaa
80.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2874 € - 0,4659 € 1500 Varastossa
15.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,6049 € - 2,0709 € 594 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Harmaa
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
1,1894 € - 4,6187 € 17070 Varastossa
40.0 mm
1.0 mm
Musta
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3596 € - 0,5844 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
1.5 mm
Harmaa
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,485 € - 1,0722 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
1.0 mm
Harmaa
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4169 € - 0,9223 € 305 Varastossa
25.0 mm
1.5 mm
Musta
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3896 € - 0,8637 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
4,5642 € - 6,4444 € 348 Varastossa
50.0 mm
2.0 mm
Musta
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,1635 € - 2,5477 € 908 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Harmaa
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • / 18
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Valkoinen PE

10181867

Hinta-alue
0,9414 € - 0,4278 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Valkoinen PE

10182314

Hinta-alue
4,6732 € - 1,5395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Musta PE

10182086

Hinta-alue
1,703 € - 1,6485 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Valkoinen PE

10181706

Hinta-alue
0,5095 € - 0,2793 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa PE

10181959

Hinta-alue
1,3515 € - 0,6907 €

Varastotasot
462 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Valkoinen PE

10181744

Hinta-alue
0,5844 € - 0,3596 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Musta PE

10181638

Hinta-alue
0,4373 € - 0,2397 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Musta PE

10181997

Hinta-alue
1,812 € - 0,5259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    55.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Valkoinen PE

10182352

Hinta-alue
2,5069 € - 0,9905 €

Varastotasot
415 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 70.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta PE

10182185

Hinta-alue
4,2508 € - 1,4033 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Harmaa PE

10182222

Hinta-alue
2,6022 € - 1,1826 €

Varastotasot
5150 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Valkoinen PE

10181676

Hinta-alue
0,4659 € - 0,2874 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Harmaa PE

10182048

Hinta-alue
2,0709 € - 0,6049 €

Varastotasot
594 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10182277

Hinta-alue
4,6187 € - 1,1894 €

Varastotasot
17070 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Harmaa PE

10181751

Hinta-alue
0,5844 € - 0,3596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa PE

10181904

Hinta-alue
1,0722 € - 0,485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Musta PE

10181799

Hinta-alue
0,9223 € - 0,4169 €

Varastotasot
305 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Valkoinen PE

10181836

Hinta-alue
0,8637 € - 0,3896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Musta PE

10182390

Hinta-alue
6,4444 € - 4,5642 €

Varastotasot
348 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Harmaa PE

10182147

Hinta-alue
2,5477 € - 1,1635 €

Varastotasot
908 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm