Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Musta PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10182390

Valmistajan tuotenumero:

057811069903

678 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 6,4444 €
50 + 4,5642 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

64,44 €

10 x 6,4444 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 100.0 mm
B 50.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 2.0 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä