Valikko Haku

Rektangulära rörpluggar

Varastossa

Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.

Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.

  • Soveltuvat ihanteellisesti suorakulmioputkien ja -letkujen suosituimpiin kokoihin ja mittoihin.
  • Tarjoaa puhtaan ja siistin ulkomuodon.
  • Tarjoaa pinnan suojausta ja estää lian ja muiden saastuttavien aineiden sisäänpääsyn.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
350 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B T2 Väri A Materiaali T1 Tyyppi Osta
0,4305 € - 0,9469 € 24 Varastossa
34.0 mm
1.0 mm
Musta
50.0 mm
PE
3.5 mm
1
0,8529 € - 2,4932 € 945 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
80.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,4169 € - 0,9223 € 684 Varastossa
25.0 mm
1.5 mm
Harmaa
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,192 € - 0,3501 € 5534 Varastossa
15.0 mm
1.0 mm
Harmaa
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,139 € - 4,4143 € 23 Varastossa
50.0 mm
2.0 mm
Harmaa
70.0 mm
PE
5.0 mm
1
0,4169 € - 0,9223 € 890 Varastossa
25.0 mm
1.5 mm
Valkoinen
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2901 € - 0,6552 € 8184 Varastossa
25.4 mm
1.0 mm
Musta
50.8 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
2
0,173 € - 0,218 € 26200 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Musta
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3174 € - 0,7003 € 3229 Varastossa
10.0 mm
0.8 mm
Harmaa
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3896 € - 0,8637 € 2198 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Musta
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,485 € - 1,0722 € 264 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,192 € - 0,3501 € 7367 Varastossa
15.0 mm
1.0 mm
Musta
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1055 € - 0,1585 € 6700 Varastossa
15.0 mm
1.0 mm
Musta
30.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3719 € - 0,6035 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
1.0 mm
Harmaa
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1553 € - 0,2847 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
1.0 mm
Musta
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3923 € - 0,4921 € 150 Varastossa
30.0 mm
2.0 mm
Musta
60.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,3024 € - 0,3261 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
1.0 mm
Musta
50.8 mm
PE
3.0 mm
1
0,2697 € - 0,4904 € 3335 Varastossa
25.0 mm
1.5 mm
Musta
35.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,9891 € - 0,9891 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
Valkoinen
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,2697 € - 0,4904 € 2000 Varastossa
25.0 mm
1.5 mm
Harmaa
35.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • / 18
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 34.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Musta PE

10181935

Hinta-alue
0,9469 € - 0,4305 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Valkoinen PE

10182239

Hinta-alue
2,4932 € - 0,8529 €

Varastotasot
945 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Harmaa PE

10181782

Hinta-alue
0,9223 € - 0,4169 €

Varastotasot
684 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa PE

10181591

Hinta-alue
0,3501 € - 0,192 €

Varastotasot
5534 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 70.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Harmaa PE

10182192

Hinta-alue
4,4143 € - 1,139 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Valkoinen PE

10181775

Hinta-alue
0,9223 € - 0,4169 €

Varastotasot
890 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 50.8 mm 25.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Musta LDPE - PIR

10074466

Hinta-alue
0,6552 € - 0,2901 €

Varastotasot
8184 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    15.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10078112

Hinta-alue
0,218 € - 0,173 €

Varastotasot
26200 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Harmaa PE

10181812

Hinta-alue
0,7003 € - 0,3174 €

Varastotasot
3229 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10181850

Hinta-alue
0,8637 € - 0,3896 €

Varastotasot
2198 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Valkoinen PE

10181898

Hinta-alue
1,0722 € - 0,485 €

Varastotasot
264 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10181607

Hinta-alue
0,3501 € - 0,192 €

Varastotasot
7367 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10078075

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1055 €

Varastotasot
6700 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa PE

10181737

Hinta-alue
0,6035 € - 0,3719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta PE

10181522

Hinta-alue
0,2847 € - 0,1553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Musta PE

10078181

Hinta-alue
0,4921 € - 0,3923 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 50.8 mm 25.4 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10078150

Hinta-alue
0,3261 € - 0,3024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Musta PE

10181652

Hinta-alue
0,4904 € - 0,2697 €

Varastotasot
3335 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Valkoinen PE

10181560

Hinta-alue
0,9891 € - 0,9891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tyyppi
    1
Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Harmaa PE

10327081

Hinta-alue
0,4904 € - 0,2697 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm