Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.
Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | T2 | Väri | A | Materiaali | T1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7575 € - 1,6537 € | 5725 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 4,0601 € - 8,5262 € | 3435 Varastossa |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,3896 € - 3,0518 € | 145 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3424 € - 0,5557 € | 818 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,0286 € - 2,1601 € | 14090 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,9428 € - 1,9799 € | 270 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
3.543 in
90.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,6308 € - 1,3247 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 7,1801 € - 27,3526 € | 1693 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,3297 € - 2,7924 € | 12819 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,3831 € - 0,6216 € | 2098 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0573 € - 0,1204 € | 3000 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,6419 € - 4,9677 € | 300 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8784 € - 2,568 € | 9 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,0422 € - 2,6431 € | 16806 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,4594 € - 4,4204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,1507 € - 2,9329 € | 996 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3424 € - 0,5557 € | 900 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8518 € - 2,4838 € | 341 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 10,4828 € - 11,9002 € | 70 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,5395 € - 4,6732 € | 177 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Harmaa
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1