Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Musta PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10287200

Valmistajan tuotenumero:

498697

3555 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
15 - 74 8,5262 €
75 + 4,0601 €
Vakiopakkaus: 75

Tilaa useita 15

Kokonaishinta:

127,89 €

15 x 8,5262 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 120.0 mm
B 80.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Kiillotettu
Tullinimike 3923509000

Tuote 498697 korvaa:

Suorakulmainen päätytulppa 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Musta LDPE
Essentra tuotenumero: 10448434
Valmistajan tuotenumero: 465618

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä