Valikko Haku

Rektangulära rörpluggar

Varastossa

Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.

Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.

  • Soveltuvat ihanteellisesti suorakulmioputkien ja -letkujen suosituimpiin kokoihin ja mittoihin.
  • Tarjoaa puhtaan ja siistin ulkomuodon.
  • Tarjoaa pinnan suojausta ja estää lian ja muiden saastuttavien aineiden sisäänpääsyn.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
350 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B T2 Väri A Materiaali T1 Tyyppi Osta
0,0663 € - 0,1095 € 9600 Varastossa
10.0 mm
0.8 mm
Musta
20.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,0817 € - 0,1321 € 300 Varastossa
12.7 mm
0.8 mm
Musta
25.4 mm
LDPE
2.0 mm
0,1376 € - 0,1991 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
1.0 mm
Musta
38.1 mm
LDPE
3.0 mm
0,3446 € - 0,7238 € 23960 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Musta
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,9182 € - 1,0786 € 3200 Varastossa
50.0 mm
2.0 mm
Musta
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,2139 € - 0,4577 € 224 Varastossa
27.0 mm
1.2 mm
Musta
40.0 mm
LDPE - PIR
1.7 mm
1
0,3774 € - 1,0099 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
1.0 mm
Musta
63.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
0,3133 € - 0,4148 € 27436 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Musta
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,9182 € - 1,0786 € 1726 Varastossa
50.0 mm
2.0 mm
Musta
80.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,2547 € - 0,3261 € 155 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,4659 € - 0,638 € 7687 Varastossa
40.0 mm
2.0 mm
Musta
60.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,1241 € - 0,1991 € 500 Varastossa
19.1 mm
1.0 mm
Valkoinen
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3133 € - 0,4148 € 4550 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,091 € - 0,1496 € 10000 Varastossa
10.0 mm
0.8 mm
Harmaa
25.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0,1055 € - 0,1585 € 8900 Varastossa
15.0 mm
1.0 mm
Musta
30.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,173 € - 0,218 € 154800 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Musta
40.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,3024 € - 0,3261 € 700 Varastossa
25.4 mm
1.0 mm
Musta
50.8 mm
LDPE
3.0 mm
0,1316 € - 0,1771 € 11160 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Musta
30.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,2111 € - 0,3061 € 8523 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Musta
40.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,7888 € - 0,9298 € 33025 Varastossa
40.0 mm
2.0 mm
Musta
80.0 mm
LDPE
4.0 mm
  • / 18
Suorakulma Putken päätytulppa 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Musta LDPE

10078228

Hinta-alue
0,1095 € - 0,0663 €

Varastotasot
9600 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 25.4 mm 12.7 mm 2.0 mm 0.8 mm Musta LDPE

10078242

Hinta-alue
0,1321 € - 0,0817 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    25.4 mm
  • B
    12.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta LDPE

10078280

Hinta-alue
0,1991 € - 0,1376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta LDPE

10078327

Hinta-alue
0,7238 € - 0,3446 €

Varastotasot
23960 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Musta LDPE - PIR

10078211

Hinta-alue
1,0786 € - 0,9182 €

Varastotasot
3200 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 40.0 mm 27.0 mm 1.7 mm 1.2 mm Musta LDPE - PIR

10069042

Hinta-alue
0,4577 € - 0,2139 €

Varastotasot
224 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 63.5 mm 25.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Musta LDPE - PIR

10072738

Hinta-alue
1,0099 € - 0,3774 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta LDPE

10078341

Hinta-alue
0,4148 € - 0,3133 €

Varastotasot
27436 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Musta LDPE

10078396

Hinta-alue
1,0786 € - 0,9182 €

Varastotasot
1726 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078433

Hinta-alue
0,3261 € - 0,2547 €

Varastotasot
155 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 60.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Musta LDPE

10078365

Hinta-alue
0,638 € - 0,4659 €

Varastotasot
7687 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078419

Hinta-alue
0,1991 € - 0,1241 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078457

Hinta-alue
0,4148 € - 0,3133 €

Varastotasot
4550 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Harmaa LDPE - PIR

10078563

Hinta-alue
0,1496 € - 0,091 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta LDPE

10078259

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1055 €

Varastotasot
8900 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta LDPE

10078297

Hinta-alue
0,218 € - 0,173 €

Varastotasot
154800 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 50.8 mm 25.4 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta LDPE

10078334

Hinta-alue
0,3261 € - 0,3024 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 30.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta LDPE

10078266

Hinta-alue
0,1771 € - 0,1316 €

Varastotasot
11160 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 40.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta LDPE

10078303

Hinta-alue
0,3061 € - 0,2111 €

Varastotasot
8523 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 80.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Musta LDPE

10078372

Hinta-alue
0,9298 € - 0,7888 €

Varastotasot
33025 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm