Valikko Haku

Suorakulma Putken päätytulppa 25.4 mm 12.7 mm 2.0 mm 0.8 mm Musta LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10078242

Valmistajan tuotenumero:

111356

300 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1321 €
1000 + 0,0817 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

13,21 €

100 x 0,1321 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 25.4 mm
B 12.7 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä