Valikko Haku

Suorakulma Putken päätytulppa 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Musta LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10078396

Valmistajan tuotenumero:

111370

1476 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 1,0786 €
250 + 0,9182 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

26,97 €

25 x 1,0786 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 80.0 mm
B 50.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä