Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.
Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | T2 | Väri | A | Materiaali | T1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3177 € - 2,6523 € | 4635 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Harmaa
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,329 € - 7,8586 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3774 € - 1,0099 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,9182 € - 1,0786 € | 3200 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,2139 € - 0,4577 € | 224 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
||
| 0,1316 € - 0,1771 € | 10160 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0663 € - 0,1095 € | 1600 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,3133 € - 0,4148 € | 26436 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,9182 € - 1,0786 € | 1726 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,7888 € - 0,9298 € | 28829 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2547 € - 0,3261 € | 155 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3024 € - 0,3261 € | 700 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1241 € - 0,1991 € | 500 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0817 € - 0,1321 € | 300 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Musta
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1376 € - 0,1991 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3446 € - 0,7238 € | 23960 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2111 € - 0,3061 € | 7423 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,173 € - 0,218 € | 152600 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4659 € - 0,638 € | 7187 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,3133 € - 0,4148 € | 4550 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa