Valikko Haku

Rektangulära rörpluggar

Varastossa

Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.

Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.

  • Soveltuvat ihanteellisesti suorakulmioputkien ja -letkujen suosituimpiin kokoihin ja mittoihin.
  • Tarjoaa puhtaan ja siistin ulkomuodon.
  • Tarjoaa pinnan suojausta ja estää lian ja muiden saastuttavien aineiden sisäänpääsyn.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
350 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B T2 Väri A Materiaali T1 Tyyppi Osta
0,134 € - 0,2452 € 21 Varastossa
10.0 mm
1.5 mm
Harmaa
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,5027 € - 1,173 € 10550 Varastossa
40.0 mm
1.0 mm
Harmaa
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,3637 € - 0,4749 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
1.0 mm
Vihreä
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,406 € - 0,8039 € 1200 Varastossa
25.0 mm
3.0 mm
Musta
60.0 mm
LDPE
4.5 mm
0,1042 € - 0,2057 € 2171 Varastossa
10.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,207 € - 0,3774 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
1.0 mm
Harmaa
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,0974 € - 0,192 € 3392 Varastossa
15.0 mm
1.0 mm
Musta
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,2512 € - 0,5275 € 2300 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Musta
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4055 € - 0,8516 € 150 Varastossa
40.0 mm
1.0 mm
Musta
50.0 mm
PE
2.75 mm
1
0,3842 € - 1,0128 € 450 Varastossa
38.1 mm
2.0 mm
Musta
63.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
1,037 € - 2,1778 € 158 Varastossa
50.0 mm
1.0 mm
Musta
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,1128 € - 0,2368 € 195650 Varastossa
15.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1272 € - 0,2329 € 1495 Varastossa
10.0 mm
1.5 mm
Musta
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1154 € - 0,2261 € 100 Varastossa
16.0 mm
1.5 mm
Harmaa
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,737 € - 1,2789 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
2.0 mm
Harmaa
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,1154 € - 0,2261 € 1766 Varastossa
16.0 mm
1.5 mm
Musta
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1042 € - 0,2057 € 8752 Varastossa
10.0 mm
1.0 mm
Musta
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,173 € - 0,3161 € 2448 Varastossa
15.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,2093 € - 1,24 € 4725 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Musta
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,6308 € - 2,409 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
1.5 mm
Musta
90.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • / 18
Suorakulmainen putken sisäke 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Harmaa PE

10181393

Hinta-alue
0,2452 € - 0,134 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10081020

Hinta-alue
1,173 € - 0,5027 €

Varastotasot
10550 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Vihreä LDPE - PIR

10081365

Hinta-alue
0,4749 € - 0,3637 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Musta LDPE

10092378

Hinta-alue
0,8039 € - 0,406 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Valkoinen PE

10181270

Hinta-alue
0,2057 € - 0,1042 €

Varastotasot
2171 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Harmaa PE

10181317

Hinta-alue
0,3774 € - 0,207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Musta PE

10181355

Hinta-alue
0,192 € - 0,0974 €

Varastotasot
3392 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10377079

Hinta-alue
0,5275 € - 0,2512 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.75 mm Musta PE

10377116

Hinta-alue
0,8516 € - 0,4055 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.75 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Musta LDPE - PIR

10093160

Hinta-alue
1,0128 € - 0,3842 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    63.5 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.2 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 50.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Musta PE

10377154

Hinta-alue
2,1778 € - 1,037 €

Varastotasot
158 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078488

Hinta-alue
0,2368 € - 0,1128 €

Varastotasot
195650 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Musta PE

10181409

Hinta-alue
0,2329 € - 0,1272 €

Varastotasot
1495 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Harmaa PE

10181362

Hinta-alue
0,2261 € - 0,1154 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10080979

Hinta-alue
1,2789 € - 0,737 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Musta PE

10181379

Hinta-alue
0,2261 € - 0,1154 €

Varastotasot
1766 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta PE

10181294

Hinta-alue
0,2057 € - 0,1042 €

Varastotasot
8752 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Valkoinen PE

10181331

Hinta-alue
0,3161 € - 0,173 €

Varastotasot
2448 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10246634

Hinta-alue
1,24 € - 0,2093 €

Varastotasot
4725 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 2.0 mm 1.5 mm Musta PE

10246672

Hinta-alue
2,409 € - 0,6308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm