Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3847 € - 0,6996 € | 2450 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,4162 € - 0,7584 € | 1043 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 100 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
|||
| 0,3628 € - 0,6599 € | 3150 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,4874 € - 0,8885 € | 4497 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,5599 € - 1,0186 € | 362 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,6804 € - 1,2376 € | 4 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M42
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,3094 € - 0,5626 € | 1881 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3409 € - 0,6215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,3354 € - 0,6092 € | 2492 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,2122 € - 0,3874 € | 2849 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,2286 € - 0,4175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1711 € - 0,3107 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1848 € - 0,3368 € | 189 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1588 € - 0,2875 € | 3650 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,1998 € - 0,3641 € | 4083 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1492 € - 0,271 € | 1852 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,1615 € - 0,293 € | 10944 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,193 € - 0,3518 € | 6522 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,2081 € - 0,3792 € | 395 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa