Valikko Haku

Pyöreä päätysuoja 38.1 mm 50.0 mm PVC Musta

Round Vinyl End Cap is a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects. Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering. Black finish, made from PVC material and resistant to temperatures of up to 70 °C .
Essentra tuotenumero:

10353998

Valmistajan tuotenumero:

155106969907

4 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 99 1,2376 €
100 - 499 0,8858 €
500 + 0,6804 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

61,88 €

50 x 1,2376 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 38.1 mm
h 50.0 mm
Thread Sizes (All) 1-1/2;M42
Kierrestandardi UNF-Kierteet
Kierrestandardi Metric-Kierteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä