Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2259 € - 0,4107 € | 381 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,2751 € - 0,5011 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3039 € - 0,5531 € | 1380 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3299 € - 0,5983 € | 1459 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3559 € - 0,6475 € | 2340 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,4079 € - 0,7434 € | 40 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
|||
| 0,3778 € - 0,6859 € | 2030 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,2587 € - 0,4696 € | 1131 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,2396 € - 0,4353 € | 2330 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,245 € - 0,4435 € | 1490 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,2806 € - 0,5106 € | 542 Varastossa |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3682 € - 0,6736 € | 1150 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3915 € - 0,7146 € | 250 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,4983 € - 0,9049 € | 38 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,894 € - 1,6292 € | 398 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,5873 € - 1,0692 € | 188 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,7146 € - 1,302 € | 444 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,8433 € - 1,5334 € | 448 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,4257 € - 0,7735 € | 639 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa