Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0683 € - 0,1636 € | 5198 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0857 € - 0,1834 € | 21958 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 1,7935 € - 2,4179 € | 30875 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,4923 € - 2,7802 € | 135 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,386 € - 0,575 € | 9625 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3477 € - 0,6469 € | 6900 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,8748 € - 1,1788 € | 1745 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2108 € - 0,3536 € | 2500 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,4203 € - 0,8222 € | 1675 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2751 € - 0,4887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4162 € - 0,7734 € | 3900 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,434 € - 0,8079 € | 3085 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1848 € - 0,2728 € | 19552 Varastossa |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,2628 € - 0,6497 € | 142000 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,293 € - 0,6239 € | 3875 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,2259 € - 0,6411 € | 53660 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1115 € - 0,15 € | 23000 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,1136 € - 0,1529 € | 3500 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,1066 € - 0,1656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,1656 € - 0,2291 € | 15340 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa