Valikko Haku

Pyöreä päätysuoja 11.1 mm 13.0 mm PVC Musta

Musta flexi-suoja on valmistettu joustavasta PVC:sta (80 shore), mikä tekee siitä kovemman kuin punaisesta versiosta (60 shore). Kestävyytensä ja joustavuutensa ansiosta se sopii moniin erilaisiin käyttökohteisiin.
Essentra tuotenumero:

10006535

Valmistajan tuotenumero:

FCWA-0111-013

134600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2041 €
5000 + 0,1133 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

102,05 €

500 x 0,2041 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 11.1 mm
h 13.0 mm
Thread Sizes (All) 7/16;M12
Kierrestandardi Metric-Kierteet
Kierrestandardi UNF-Kierteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä