Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
273 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,4479 € - 0,9406 € 10974 Varastossa
15.9 mm
Punainen
38.0 mm
0,1312 € - 0,3153 € 8710 Varastossa
15.2 mm
Non Threaded
Punainen
13.0 mm
Kierteetön
0,091 € - 0,1697 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
M5; 3/16 in
Musta
25.0 mm
UNF
0,4337 € - 0,9109 € 32681 Varastossa
23.8 mm
Punainen
38.0 mm
0,0488 € - 0,1234 € 500 Varastossa
2.0 mm
Non Threaded
Musta
13.0 mm
Kierteetön
0,0861 € - 0,1158 € 8000 Varastossa
3.6 mm
M4
Musta
25.0 mm
Metrinen
0,8487 € - 1,7823 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.3 mm
Punainen
38.0 mm
0,1272 € - 0,1788 € 9000 Varastossa
7.9 mm
M8; 5/16 in
Musta
25.0 mm
UNF
0,0665 € - 0,1278 € 27300 Varastossa
2.8 mm
M3
Musta
13.0 mm
Metrinen
0,0771 € - 0,104 € 19500 Varastossa
3.9 mm
Non Threaded
Musta
13.0 mm
Kierteetön
0,1045 € - 0,1414 € 3500 Varastossa
6.4 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
10006443 0,0951 € - 0,1388 € 17500 Varastossa
8.7 mm
Non Threaded
Musta
13.0 mm
Kierteetön
0,1236 € - 0,1747 € 111200 Varastossa
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Musta
19.0 mm
UNF
0,1627 € - 0,2177 € 612 Varastossa
10.3 mm
Non Threaded
Musta
25.0 mm
Kierteetön
0,1208 € - 0,1906 € 72200 Varastossa
11.9 mm
M12; 1/2 in
Musta
13.0 mm
UNF
0,0792 € - 0,1429 € 5950 Varastossa
4.4 mm
M5; 3/16 in
Musta
19.0 mm
UNF
0,1025 € - 0,1382 € 9100 Varastossa
5.2 mm
Non Threaded
Musta
25.0 mm
Kierteetön
0,0861 € - 0,1158 € 25300 Varastossa
5.2 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,0809 € - 0,109 € 75000 Varastossa
4.8 mm
M5; 3/16 in
Musta
13.0 mm
UNF
0,0849 € - 0,1146 € 86500 Varastossa
5.9 mm
M6; 1/4 in
Musta
13.0 mm
UNF
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 15.9 mm 38.0 mm PVC Punainen

10108789

Hinta-alue
0,9406 € - 0,4479 €

Varastotasot
10974 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 15.2 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008775

Hinta-alue
0,3153 € - 0,1312 €

Varastotasot
8710 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 4.4 mm 25.0 mm PVC Musta

10006177

Hinta-alue
0,1697 € - 0,091 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 23.8 mm 38.0 mm PVC Punainen

10108819

Hinta-alue
0,9109 € - 0,4337 €

Varastotasot
32681 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 2.0 mm 13.0 mm PVC Musta

10154618

Hinta-alue
0,1234 € - 0,0488 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    2.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 3.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10108673

Hinta-alue
0,1158 € - 0,0861 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 41.3 mm 38.0 mm PVC Punainen

10108871

Hinta-alue
1,7823 € - 0,8487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 7.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10006405

Hinta-alue
0,1788 € - 0,1272 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 2.8 mm 13.0 mm PVC Musta

10154625

Hinta-alue
0,1278 € - 0,0665 €

Varastotasot
27300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    2.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 3.9 mm 13.0 mm PVC Musta

10006139

Hinta-alue
0,104 € - 0,0771 €

Varastotasot
19500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 6.4 mm 19.0 mm PVC Musta

10108703

Hinta-alue
0,1414 € - 0,1045 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 8.7 mm 13.0 mm PVC Musta

10006443

Hinta-alue
0,1388 € - 0,0951 €

Varastotasot
17500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 9.5 mm 19.0 mm PVC Musta

10006481

Hinta-alue
0,1747 € - 0,1236 €

Varastotasot
111200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Pyöreä päätysuoja 10.3 mm 25.0 mm PVC Musta

10006528

Hinta-alue
0,2177 € - 0,1627 €

Varastotasot
612 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 11.9 mm 13.0 mm PVC Musta

10006566

Hinta-alue
0,1906 € - 0,1208 €

Varastotasot
72200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 1/2 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Pyöreä päätysuoja 4.4 mm 19.0 mm PVC Musta

10108680

Hinta-alue
0,1429 € - 0,0792 €

Varastotasot
5950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 5.2 mm 25.0 mm PVC Musta

10006245

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1025 €

Varastotasot
9100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 5.2 mm 19.0 mm PVC Musta

10006238

Hinta-alue
0,1158 € - 0,0861 €

Varastotasot
25300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 4.8 mm 13.0 mm PVC Musta

10006184

Hinta-alue
0,109 € - 0,0809 €

Varastotasot
75000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Pyöreä päätysuoja 5.9 mm 13.0 mm PVC Musta

10006276

Hinta-alue
0,1146 € - 0,0849 €

Varastotasot
86500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF