Valikko Haku

Pyöreät suojatulpat - monikäyttöiset PCR

Varastossa

Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita ja asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
70 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h h1 Seinän maksimipaksuus D Minimum Wall Thickness Osta
0,0819 € - 0,091 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
0,021 € - 0,0327 € 4500 Varastossa
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
1,4244 € - 1,5827 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0,0518 € - 0,0806 € 4500 Varastossa
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,9486 € - 1,0541 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
3,2551 € - 3,6168 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0,084 € - 0,0934 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
0,0198 € - 0,0308 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
0,0525 € - 0,0817 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,0612 € - 0,0681 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
0,0929 € - 0,1033 € 4000 Varastossa
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,1011 € - 0,1124 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,1167 € - 0,1297 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,151 € - 0,1678 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,2148 € - 0,2387 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,441 € - 0,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0,3913 € - 0,4348 € 1500 Varastossa
6.0 mm
1,2015 € - 1,335 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0,3417 € - 0,5315 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0,2834 € - 0,3149 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.5 mm
6.0 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
  • / 4
Pyöreä putken päätytulppa 42.0 mm Musta LDPE - PCR

20753535

Hinta-alue
0,091 € - 0,0819 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 16.0 mm Musta LDPE - PCR

20753313

Hinta-alue
0,0327 € - 0,021 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 168.3 mm Musta LDPE - PCR

20753337

Hinta-alue
1,5827 € - 1,4244 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 21.0 mm Musta LDPE - PCR

20753399

Hinta-alue
0,0806 € - 0,0518 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 110.0 mm Musta LDPE - PCR

20753184

Hinta-alue
1,0541 € - 0,9486 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 193.7 mm Musta LDPE - PCR

20753375

Hinta-alue
3,6168 € - 3,2551 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 42.0 mm Musta LDPE - PCR

20753542

Hinta-alue
0,0934 € - 0,084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 13.0 mm Musta LDPE - PCR

20753245

Hinta-alue
0,0308 € - 0,0198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 23.0 mm Musta LDPE - PCR

20753412

Hinta-alue
0,0817 € - 0,0525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 34.0 mm Musta LDPE - PCR

20753498

Hinta-alue
0,0681 € - 0,0612 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 48.0 mm Musta LDPE - PCR

20753597

Hinta-alue
0,1033 € - 0,0929 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Pyöreä putken päätytulppa 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20753610

Hinta-alue
0,1124 € - 0,1011 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20753634

Hinta-alue
0,1297 € - 0,1167 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa 60.0 mm Musta LDPE - PCR

20753689

Hinta-alue
0,1678 € - 0,151 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 65.0 mm Musta LDPE - PCR

20753702

Hinta-alue
0,2387 € - 0,2148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa 88.9 mm Musta LDPE - PCR

20753795

Hinta-alue
0,49 € - 0,441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 88.9 mm Musta LDPE - PCR

20753788

Hinta-alue
0,4348 € - 0,3913 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 150.0 mm Musta LDPE - PCR

20753306

Hinta-alue
1,335 € - 1,2015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 85.0 mm Musta LDPE - PCR

20753771

Hinta-alue
0,5315 € - 0,3417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 76.0 mm Musta LDPE - PCR

20753757

Hinta-alue
0,3149 € - 0,2834 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm