20753221
20753221
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 50 - 249 | 1,0959 € |
| 250 + | 0,9863 € |
| D | 4.921 in |
|---|---|
| D | 125.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| h | 1.299 in |
| h | 33.0 mm |
| Seinän maksimipaksuus | 0.236 in |
| Seinän maksimipaksuus | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Väri | Musta |
| Materiaali | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa