Pyöreitä suojia käytetään putkituotteiden pään viimeistelyyn, ja ne tarjoavat miellyttävän ja puhtaan vaikutelman. Niitä voidaan käyttää myös putken jalkoina ja ne tarjoavat alustan naarmujen ja vaurioiden välttämiseksi, kun tuotteet joutuvat kosketuksiin pinnan kanssa.
Tämä valikoima palvelee metrisiä kierteitä ja tarjoaa helpon ja nopean kokoonpanon. Suojassa on rihlattu varren muoto, mikä tarjoaa vielä enemmän positiivista pitovoimaa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Yhteensopiva putkikoko | Yhteensopiva putken mitta | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6585 € - 1,0364 € | 946 Varastossa |
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,6585 € - 1,0364 € | 5265 Varastossa |
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,8022 € - 1,2636 € | 1776 Varastossa |
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,5243 € - 0,8515 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,998 € - 1,7524 € | 788 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,5325 € - 0,8652 € | 1398 Varastossa |
Musta
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,5325 € - 0,8652 € | 1476 Varastossa |
Musta
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,6544 € - 1,0295 € | 1934 Varastossa |
Musta
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
1,4512 € - 2,3548 € | 200 Varastossa |
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,8228 € - 1,6155 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,4504 € - 0,7283 € | 5097 Varastossa |
Musta
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
1,139 € - 1,9988 € | 10 Varastossa |
Musta
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
1,1267 € - 1,9852 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,8447 € - 1,6429 € | 750 Varastossa |
Musta
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,6147 € - 0,9693 € | 4836 Varastossa |
Musta
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
1,4101 € - 2,2863 € | 900 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,0404 € - 0,085 € | 38409 Varastossa |
Musta
|
PE
|
|
|
||||||
0,0729 € - 0,1532 € | 22647 Varastossa |
Musta
|
PE
|
|
|
||||||
0,0348 € - 0,0732 € | 29939 Varastossa |
Musta
|
PE
|
|
|
||||||
0,0584 € - 0,1228 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
PE
|
|
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa