Valikko Haku

Threaded Insert M8 Round 2.0 mm PA Black

Tuotekoodi:

063006011401

1398 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,8652 €
500 - 999 0,6612 €
1000 + 0,5325 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

86,52 €

100 x 0,8652 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Full Material Nylon 6/6
Colour Black
Fitting Style Push Fit
Head Shape Round
Metal Prongs No
Threaded Centre Yes
Compatible Tube Size 25.0 mm
Compatible Wall Thickness Range 1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä