Pyöreitä suojia käytetään putkituotteiden pään viimeistelyyn, ja ne tarjoavat visuaalisesti miellyttävän ja puhtaan ulkomuodon. Korkealaatuinen viimeistely on ihanteellinen tuotteen esillepanoon.
Pyöreässä suojassa on rihlattu varsi, mikä tarjoaa helpon sisäänviennin. Niissä on myös positiivista pitovoimaa, mikä edesauttaa suojan pysymistä kokoonpanossaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Sisäkkeen korkeus | Materiaali | Compatible Tube Size | Yhteensopiva putken mitta | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3231 € - 0,6325 € | 5000 Varastossa |
Kromi
|
0.63 in
16.0 mm
|
PE
|
|
1.0-2.0
|
|||||
0,2313 € - 0,4686 € | 1079 Varastossa |
Kromi
|
0.591 in
15.0 mm
|
PE
|
|
1.0-2.0
|
|||||
0,182 € - 0,4053 € | 21511 Varastossa |
Kromi
|
0.866 in
22.0 mm
|
PE
|
|
1.0-2.0
|
|||||
0,1684 € - 0,4686 € | 9234 Varastossa |
Kromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
|
1.5
|
|||||
0,5736 € - 1,5065 € | 62 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,6211 € - 0,7773 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hopeakromi
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,7968 € - 1,6733 € | 172 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,7968 € - 1,6733 € | 1258 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,3723 € - 0,7159 € | 17350 Varastossa |
Kromi
|
0.63 in
16.0 mm
|
PE
|
|
1.0-2.0
|
|||||
0,2081 € - 0,5031 € | 4875 Varastossa |
Kromi
|
0.63 in
16.0 mm
|
PE
|
|
1.0-2.0
|
|||||
0,1533 € - 0,3363 € | 3393 Varastossa |
Kromi
|
0.315 in
8.0 mm
|
PE
|
|
1.0-2.0
|
|||||
0,4285 € - 1,311 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Kromi
|
0.63 in
16.0 mm
|
PE
|
|
1.0-2.0
|
|||||
0,5736 € - 1,5065 € | 1413 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,2081 € - 0,5261 € | 7310 Varastossa |
Kromi
|
0.63 in
16.0 mm
|
PE
|
|
1.0-2.0
|
|||||
0,2313 € - 0,3191 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Kromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
|
1.0-2.0
|
|||||
0,1519 € - 0,3536 € | 8722 Varastossa |
Kromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
|
1.2-2.0
|
|||||
0,3573 € - 1,012 € | 1488 Varastossa |
Kromi
|
0.63 in
16.0 mm
|
PE
|
|
1.0-2.0
|
|||||
0,7174 € - 1,5065 € | 352 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,6366 € - 0,7968 € | 767 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,7968 € - 1,6733 € | 1119 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa