Valikko Haku

Round Tube Insert 12.0 mm 1.0 mm ABS Black

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
Tuotekoodi:

499091

74 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 999 0,7968 €
1000 - 1999 0,7571 €
2000 - 2999 0,7187 €
3000 - 3999 0,6777 €
4000 + 0,638 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

159,36 €

200 x 0,7968 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Full Material Acrylonitrile Butadiene Styrene
Finish Polished
Colour Black
Fitting Style Push Fit
Head Shape Round
Metal Prongs No
Threaded Centre No
Insert Height 5.0 mm
Compatible Wall Thickness Range 1.0 mm | 0.039 in
Commodity Code 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä