Kromattuja pyöreitä sisäkkeitämme on saatavana kahtena eri tuoteversiona. Kromatut sisäkkeet on valmistettu polyetyleenistä (PE), niiden uritus helpottaa asettamista, ja ne tarjoavat pohjan kromipinnoitteen, joka parantaa esteettistä ulkonäköä. Vaihtoehtoinen tuoteversio on valmistettu ABS:sta, ja sitä saa joko kiiltävän kromina tai täysin mustana.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Sisäkkeen korkeus | Materiaali | Compatible Tube Size | Yhteensopiva putken mitta | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6429 € - 4,0539 € | 5 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,9542 € - 2,0039 € | 3474 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,0049 € - 1,1158 € | 599 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,1952 € - 2,5099 € | 1436 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
2,1494 € - 2,3822 € | 100 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,638 € - 0,7968 € | 74 Varastossa |
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,6478 € - 0,8094 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,664 € - 0,8296 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
499106 | 0,7489 € - 0,8803 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
||||
0,8652 € - 1,0186 € | 800 Varastossa |
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,1313 € - 1,2569 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,7776 € - 1,633 € | 200 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,0049 € - 2,3432 € | 1580 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,0049 € - 1,1158 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hopeakromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,354 € - 2,8434 € | 400 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,638 € - 0,7968 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.177 in
4.5 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,638 € - 1,6733 € | 150 Varastossa |
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,664 € - 0,8296 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,7489 € - 0,8803 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,8474 € - 0,9967 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa