Valikko Haku

Pyöreät putkien sisäkkeet

Varastossa

Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:

  • Kevyet pyöreät sisäkkeet on helppo koota, ja niissä on korkealaatuinen viimeistely. Brittiläisen koon valikoimassa on sileä varsi, kun taas metrisessä valikoimassa varsi on rihlattu.
  • Putken päätysisäkkeet on valmistettu pientiheyksisestä polyeteenistä, ja ne on uritettu, joten ne istuvat tiiviisti ja suojaavat putken teräviltä reunoilta.
  • Vakiomuotoiset pyöreät sisäkkeet ovat uritettuja helppoa asennusta, varmaa istuvuutta ja terävien reunojen peittämistä varten.
  • Pyöreät kuperat sisäkkeet tarjoavat hienon viimeistelyn korkealaatuisille putkimaisille osille.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
  • Tarjoaa viimeistellyn ulkomuodon ja suojaa putkien, pylväiden tai pilarien päätä.
  • Painettavat sisäkkeet ovat joko rihlattuja maksimaalista otetta varten tai niiden varsi on sileä sujuvaa käyttöä varten.
  • Käytetään eri käyttökohteissa, kuten kalusteissa, rakennusalalla ja teollisuudessa.
Materiaali: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä, Keskiharmaa Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
550 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H h Materiaali Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Tyyppi Osta
0,7548 € - 1,2016 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,101 € - 0,1278 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,4294 € - 0,607 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,2752 € - 0,3862 € 900 Varastossa
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0884 € - 0,1049 € 8000 Varastossa
16.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
3,6786 € - 5,6814 € 393 Varastossa
90.0 mm
21.0 mm
PE
5.0 mm
2.5 mm
1
2,4524 € - 5,0002 € 99 Varastossa
100.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
3,9714 € - 6,1325 € 60 Varastossa
110.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
7,5343 € - 9,36 € 78 Varastossa
140.0 mm
34.0 mm
PE
6.5 mm
2.0 mm
1
8,27 € - 10,2729 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
34.0 mm
PE
7.0 mm
2.0 mm
1
2,5259 € - 5,1502 € 90 Varastossa
100.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
3,8557 € - 5,9539 € 2240 Varastossa
110.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
4,3924 € - 6,75 € 2398 Varastossa
120.0 mm
28.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
4,2644 € - 6,5534 € 10 Varastossa
120.0 mm
28.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
7,5343 € - 9,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
140.0 mm
34.0 mm
PE
6.5 mm
2.0 mm
1
3,8557 € - 5,9539 € 140 Varastossa
110.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
4,2644 € - 6,5534 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0 mm
28.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
7,5343 € - 9,36 € 49 Varastossa
140.0 mm
34.0 mm
PE
6.5 mm
2.0 mm
1
8,27 € - 10,2729 € 59 Varastossa
150.0 mm
34.0 mm
PE
7.0 mm
2.0 mm
1
8,27 € - 10,2729 € 20 Varastossa
150.0 mm
34.0 mm
PE
7.0 mm
2.0 mm
1
  • / 28
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076477

Hinta-alue
1,2016 € - 0,7548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076712

Hinta-alue
0,1278 € - 0,101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Harmaa

10121276

Hinta-alue
0,607 € - 0,4294 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076446

Hinta-alue
0,3862 € - 0,2752 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076484

Hinta-alue
0,1049 € - 0,0884 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 90.0 mm 2.5 mm 5.0 mm PE Harmaa

10183816

Hinta-alue
5,6814 € - 3,6786 €

Varastotasot
393 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    90.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Harmaa

10183823

Hinta-alue
5,0002 € - 2,4524 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    100.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Musta

10330876

Hinta-alue
6,1325 € - 3,9714 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    110.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 140.0 mm 2.0 mm 6.5 mm PE Valkoinen

10183878

Hinta-alue
9,36 € - 7,5343 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 150.0 mm 2.0 mm 7.0 mm PE Harmaa

10183915

Hinta-alue
10,2729 € - 8,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    150.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    7.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Valkoinen

10330852

Hinta-alue
5,1502 € - 2,5259 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    100.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Harmaa

10183847

Hinta-alue
5,9539 € - 3,8557 €

Varastotasot
2240 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    110.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Musta

10330883

Hinta-alue
6,75 € - 4,3924 €

Varastotasot
2398 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    120.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Valkoinen

10183854

Hinta-alue
6,5534 € - 4,2644 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    120.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 140.0 mm 2.0 mm 6.5 mm PE Harmaa

10183885

Hinta-alue
9,36 € - 7,5343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.5 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Valkoinen

10183830

Hinta-alue
5,9539 € - 3,8557 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    110.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Harmaa

10183861

Hinta-alue
6,5534 € - 4,2644 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    120.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 140.0 mm 2.0 mm 6.5 mm PE Musta

10183892

Hinta-alue
9,36 € - 7,5343 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.5 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 150.0 mm 2.0 mm 7.0 mm PE Musta

10183922

Hinta-alue
10,2729 € - 8,27 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    150.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    7.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 150.0 mm 2.0 mm 7.0 mm PE Valkoinen

10183908

Hinta-alue
10,2729 € - 8,27 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    150.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    7.0 mm
  • Väri
    Valkoinen