Valikko Haku

Pyöreät putkien sisäkkeet

Varastossa

Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:

  • Kevyet pyöreät sisäkkeet on helppo koota, ja niissä on korkealaatuinen viimeistely. Brittiläisen koon valikoimassa on sileä varsi, kun taas metrisessä valikoimassa varsi on rihlattu.
  • Putken päätysisäkkeet on valmistettu pientiheyksisestä polyeteenistä, ja ne on uritettu, joten ne istuvat tiiviisti ja suojaavat putken teräviltä reunoilta.
  • Vakiomuotoiset pyöreät sisäkkeet ovat uritettuja helppoa asennusta, varmaa istuvuutta ja terävien reunojen peittämistä varten.
  • Pyöreät kuperat sisäkkeet tarjoavat hienon viimeistelyn korkealaatuisille putkimaisille osille.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
  • Tarjoaa viimeistellyn ulkomuodon ja suojaa putkien, pylväiden tai pilarien päätä.
  • Painettavat sisäkkeet ovat joko rihlattuja maksimaalista otetta varten tai niiden varsi on sileä sujuvaa käyttöä varten.
  • Käytetään eri käyttökohteissa, kuten kalusteissa, rakennusalalla ja teollisuudessa.
Materiaali: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä, Keskiharmaa Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
550 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H h Materiaali Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Tyyppi Osta
0,2479 € - 0,3862 € 1250 Varastossa
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0825 € - 0,1381 € 600 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1483 € - 0,2174 € 13000 Varastossa
31.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,094 € - 0,1974 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,2656 € - 0,3061 € 1179 Varastossa
38.1 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1027 € - 0,1381 € 50 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1021 € - 0,1411 € 5816 Varastossa
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,485 € - 1,0014 € 875 Varastossa
76.2 mm
22.0 mm
PE
2.0 mm
1.0 mm
1
0,0884 € - 0,1049 € 11800 Varastossa
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,1431 € - 0,1709 € 4592 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,1457 € - 0,1979 € 10600 Varastossa
30.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2656 € - 0,3204 € 1233 Varastossa
40.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4836 € - 1,0014 € 5725 Varastossa
75.0 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,0826 € - 0,1032 € 150 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,143 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1648 € - 0,2174 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.7 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,346 € - 0,4635 € 6050 Varastossa
50.0 mm
14.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,485 € - 1,0014 € 18775 Varastossa
76.2 mm
22.0 mm
LDPE
4.0 mm
2.0 mm
0,0882 € - 0,1141 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,143 € - 0,1828 € 6000 Varastossa
28.5 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
  • / 28
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076972

Hinta-alue
0,3862 € - 0,2479 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075760

Hinta-alue
0,1381 € - 0,0825 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075814

Hinta-alue
0,2174 € - 0,1483 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075715

Hinta-alue
0,1974 € - 0,094 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 38.1 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075821

Hinta-alue
0,3061 € - 0,2656 €

Varastotasot
1179 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075777

Hinta-alue
0,1381 € - 0,1027 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Round Tube Insert 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076514

Hinta-alue
0,1411 € - 0,1021 €

Varastotasot
5816 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Keskiharmaa
76.2 mm N/A Valkoinen PE

10075869

Hinta-alue
1,0014 € - 0,485 €

Varastotasot
875 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Round Tube Insert 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076248

Hinta-alue
0,1049 € - 0,0884 €

Varastotasot
11800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Keskiharmaa
Round Tube Insert 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076309

Hinta-alue
0,1709 € - 0,1431 €

Varastotasot
4592 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Keskiharmaa
Pyöreä putken päätytulppa 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10075272

Hinta-alue
0,1979 € - 0,1457 €

Varastotasot
10600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10075319

Hinta-alue
0,3204 € - 0,2656 €

Varastotasot
1233 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Musta

10075364

Hinta-alue
1,0014 € - 0,4836 €

Varastotasot
5725 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075746

Hinta-alue
0,1032 € - 0,0826 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 28.5 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10075265

Hinta-alue
0,1828 € - 0,143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Musta

10075548

Hinta-alue
0,2174 € - 0,1648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Musta

10075609

Hinta-alue
0,4635 € - 0,346 €

Varastotasot
6050 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE Musta

10075678

Hinta-alue
1,0014 € - 0,485 €

Varastotasot
18775 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075753

Hinta-alue
0,1141 € - 0,0882 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 28.5 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075791

Hinta-alue
0,1828 € - 0,143 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen