Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 140.0 mm 2.0 mm 6.5 mm PE Musta

Tämä pyöreä putkisisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta.
Essentra tuotenumero:

10183892

Valmistajan tuotenumero:

085140069903

49 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 9,36 €
50 + 7,5343 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

93,60 €

10 x 9,36 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 140.0 mm
H 34.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Seinän maksimipaksuus 6.5 mm
Väri Musta
Valmis Kohokuvioinen
Materiaali PE
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä