Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Harmaa

Tämä pyöreä putkisisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta.
Essentra tuotenumero:

10121276

Valmistajan tuotenumero:

111169

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,607 €
500 - 4999 0,4532 €
5000 + 0,4294 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

30,35 €

50 x 0,607 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 50.8 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 11.0 mm
Seinän maksimipaksuus 20.0 mm
Väri Harmaa
Valmis Kiillotettu
Materiaali LDPE - PIR
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä