Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä, Keskiharmaa Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | H | h | Materiaali | Seinän maksimipaksuus | Minimum Wall Thickness | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0302 € - 0,0336 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0224 € - 0,0249 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0356 € - 0,0395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0216 € - 0,024 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0224 € - 0,0249 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,2486 € - 0,3481 € | 4100 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,1698 € - 0,2377 € | 9900 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,1112 € - 0,1556 € | 19600 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,0658 € - 0,0921 € | 32000 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,0695 € - 0,0974 € | 22000 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2