Valikko Haku

Zaślepka profilu 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Czarny LDPE - PIR

Tämä pyöreä sisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta. Se on musta ja valmistettu LDPE:stä.
Essentra tuotenumero:

20594671

Valmistajan tuotenumero:

20594671

22000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
550 - 5499 0,0974 €
5500 + 0,0695 €
Vakiopakkaus: 5500

Tilaa useita 550

Kokonaishinta:

53,57 €

550 x 0,0974 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 18.0 mm
H 12.0 mm
Seinän Minimi 1.0 mm
Seinän maksimipaksuus 2.0 mm
Väri Musta
Valmis Ei pinnoitetta
Materiaali LDPE - PIR
Tyyppi 2
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä