Valikko Haku

Zaślepka profilu 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Czarny LDPE - PIR

Tämä pyöreä sisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta. Se on musta ja valmistettu LDPE:stä.
Essentra tuotenumero:

20594664

Valmistajan tuotenumero:

20594664

32000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
800 - 7999 0,0921 €
8000 + 0,0658 €
Vakiopakkaus: 8000

Tilaa useita 800

Kokonaishinta:

73,68 €

800 x 0,0921 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 16.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Seinän maksimipaksuus 2.0 mm
Väri Musta
Valmis Ei pinnoitetta
Materiaali LDPE - PIR
Tyyppi 2
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä