Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

Tämä pyöreä sisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta. Se on valkoinen ja valmistettu LDPE:stä.
Essentra tuotenumero:

20777104

Valmistajan tuotenumero:

20777104

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
3500 - 17499 0,0336 €
17500 + 0,0302 €
Vakiopakkaus: 3500

Tilaa useita 3500

Kokonaishinta:

117,60 €

3500 x 0,0336 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 25.0 mm
H 11.5 mm
h 3.0 mm
Seinän Minimi 1.0 mm
Seinän maksimipaksuus 3.0 mm
Väri Valkoinen
Materiaali LDPE - PIR
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä