Valikko Haku

Pyöreät putkien sisäkkeet

Varastossa

Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:

  • Kevyet pyöreät sisäkkeet on helppo koota, ja niissä on korkealaatuinen viimeistely. Brittiläisen koon valikoimassa on sileä varsi, kun taas metrisessä valikoimassa varsi on rihlattu.
  • Putken päätysisäkkeet on valmistettu pientiheyksisestä polyeteenistä, ja ne on uritettu, joten ne istuvat tiiviisti ja suojaavat putken teräviltä reunoilta.
  • Vakiomuotoiset pyöreät sisäkkeet ovat uritettuja helppoa asennusta, varmaa istuvuutta ja terävien reunojen peittämistä varten.
  • Pyöreät kuperat sisäkkeet tarjoavat hienon viimeistelyn korkealaatuisille putkimaisille osille.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
  • Tarjoaa viimeistellyn ulkomuodon ja suojaa putkien, pylväiden tai pilarien päätä.
  • Painettavat sisäkkeet ovat joko rihlattuja maksimaalista otetta varten tai niiden varsi on sileä sujuvaa käyttöä varten.
  • Käytetään eri käyttökohteissa, kuten kalusteissa, rakennusalalla ja teollisuudessa.
Materiaali: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä, Keskiharmaa Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
550 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H h Materiaali Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Tyyppi Osta
0,3241 € - 0,722 € 1200 Varastossa
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3283 € - 0,3347 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0842 € - 0,1491 € 750 Varastossa
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,4278 € - 1,2903 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2724 € - 0,3576 € 9100 Varastossa
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0857 € - 0,1538 € 1334 Varastossa
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,4701 € - 1,3055 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,3678 € - 0,7725 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0911 € - 0,2177 € 5314 Varastossa
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
2,5259 € - 5,1502 € Kysy toimitusaikaa täältä
100 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
0,0506 € - 0,136 € 7800 Varastossa
45.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
3
0,1627 € - 0,4273 € 560 Varastossa
42.5 mm
18.2 mm
PE
2.8 mm
1.0 mm
1
0,1055 € - 0,1173 € 25883 Varastossa
35.0 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
2
0,1275 € - 0,2537 € 900 Varastossa
30.8 mm
19.0 mm
PE
2.0 mm
1.0 mm
1
0,1136 € - 0,2976 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.5 mm
18.9 mm
PE
2.0 mm
1.0 mm
1
0,042 € - 0,0825 € 741 Varastossa
14.0 mm
6.8 mm
PE
2.3 mm
1.0 mm
3
0,1599 € - 0,2882 € 300 Varastossa
33.0 mm
18.5 mm
PE
2.0 mm
1.0 mm
1
0,0804 € - 0,1747 € 5400 Varastossa
25.0 mm
8.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
2
0,3059 € - 0,5393 € 500 Varastossa
50.5 mm
17.5 mm
PE
2.8 mm
1.0 mm
1
0,7353 € - 1,8035 € Kysy toimitusaikaa täältä
81.0 mm
19.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
  • / 28
Pyöreä putken päätytulppa 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10121573

Hinta-alue
0,722 € - 0,3241 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080344

Hinta-alue
0,3347 € - 0,3283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080313

Hinta-alue
0,1491 € - 0,0842 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080351

Hinta-alue
1,2903 € - 0,4278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080337

Hinta-alue
0,3576 € - 0,2724 €

Varastotasot
9100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Grey PE

10080733

Hinta-alue
0,1538 € - 0,0857 €

Varastotasot
1334 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10121603

Hinta-alue
1,3055 € - 0,4701 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    20.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä Pyöreä putken päätytulppa Harmaa LDPE - PIR

10080764

Hinta-alue
0,7725 € - 0,3678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    44.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10079850

Hinta-alue
0,2177 € - 0,0911 €

Varastotasot
5314 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 100 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Musta

10330869

Hinta-alue
5,1502 € - 2,5259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    100 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätytulppa - vakio 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10341223

Hinta-alue
0,136 € - 0,0506 €

Varastotasot
7800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 42.5 mm 1.0 mm 2.8 mm PE Musta

10377338

Hinta-alue
0,4273 € - 0,1627 €

Varastotasot
560 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.8 mm
  • Väri
    Musta
N/A - 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in LDPE ; Musta

10215050

Hinta-alue
0,1173 € - 0,1055 €

Varastotasot
25883 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 30.8 mm 1.0 mm 2.0 mm PE Musta

10377291

Hinta-alue
0,2537 € - 0,1275 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.8 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 35.5 mm 1.0 mm 2.0 mm PE Musta

10377314

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.5 mm
  • H
    18.9 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätytulppa 14.0 mm 1.0 mm 2.3 mm PE Musta

10377185

Hinta-alue
0,0825 € - 0,042 €

Varastotasot
741 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • H
    6.8 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.3 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 33.0 mm 1.0 mm 2.0 mm PE Musta

10377307

Hinta-alue
0,2882 € - 0,1599 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätytulppa 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Musta

10377222

Hinta-alue
0,1747 € - 0,0804 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 50.5 mm 1.0 mm 2.8 mm PE Musta

10377352

Hinta-alue
0,5393 € - 0,3059 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.8 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 81.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10377390

Hinta-alue
1,8035 € - 0,7353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    81.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta