Valikko Haku

N/A - 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in LDPE ; Musta

Tämä pyöreä putkisisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta. Korvaa tuotteet nro: 466576
Essentra tuotenumero:

10215050

Valmistajan tuotenumero:

1351002

21233 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2500 - 12499 0,1173 €
12500 + 0,1055 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 2500

Kokonaishinta:

293,25 €

2500 x 0,1173 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 35.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Seinän maksimipaksuus 3.0 mm
Väri Musta
Valmis Kohokuvioinen
Materiaali LDPE
Tyyppi 2
Tullinimike 3923509000

Tuote 1351002 korvaa:

Pyöreä putken päätytulppa 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta
Essentra tuotenumero: 10412312
Valmistajan tuotenumero: 466576

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä