Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

Tämä pyöreä putkisisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta.
Essentra tuotenumero:

10121603

Valmistajan tuotenumero:

111576

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 1,3055 €
250 - 2499 0,5865 €
2500 - 4999 0,5276 €
5000 + 0,4701 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

32,64 €

25 x 1,3055 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 63.5 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 11.0 mm
Seinän maksimipaksuus 20.0 mm
Väri Valkoinen
Valmis Kiillotettu
Materiaali LDPE - PIR
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä