Valikko Haku

Pyöreät putkien sisäkkeet

Varastossa

Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:

  • Kevyet pyöreät sisäkkeet on helppo koota, ja niissä on korkealaatuinen viimeistely. Brittiläisen koon valikoimassa on sileä varsi, kun taas metrisessä valikoimassa varsi on rihlattu.
  • Putken päätysisäkkeet on valmistettu pientiheyksisestä polyeteenistä, ja ne on uritettu, joten ne istuvat tiiviisti ja suojaavat putken teräviltä reunoilta.
  • Vakiomuotoiset pyöreät sisäkkeet ovat uritettuja helppoa asennusta, varmaa istuvuutta ja terävien reunojen peittämistä varten.
  • Pyöreät kuperat sisäkkeet tarjoavat hienon viimeistelyn korkealaatuisille putkimaisille osille.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
  • Tarjoaa viimeistellyn ulkomuodon ja suojaa putkien, pylväiden tai pilarien päätä.
  • Painettavat sisäkkeet ovat joko rihlattuja maksimaalista otetta varten tai niiden varsi on sileä sujuvaa käyttöä varten.
  • Käytetään eri käyttökohteissa, kuten kalusteissa, rakennusalalla ja teollisuudessa.
Materiaali: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä, Keskiharmaa Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
550 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H h Materiaali Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Tyyppi Osta
0,1286 € - 0,1705 € 4000 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,312 € - 0,432 € 1200 Varastossa
45.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
3,4061 € - 7,1528 € 1168 Varastossa
100.0 mm
28.0 mm
LDPE
4.5 mm
2.0 mm
0,0474 € - 0,1227 € 40100 Varastossa
15.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
0,0385 € - 0,1806 € 18000 Varastossa
15.8 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
0,0595 € - 0,125 € 4688 Varastossa
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1440 Varastossa
80.0 mm
21.0 mm
LDPE
3.0 mm
1.5 mm
0,0385 € - 0,1806 € 19385 Varastossa
15.8 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
0,1044 € - 0,2622 € 2575 Varastossa
31.7 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
0,0535 € - 0,125 € 2418 Varastossa
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1961 € - 0,2792 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,346 € - 0,4635 € 50 Varastossa
50.8 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1027 € - 0,1381 € 6500 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,485 € - 1,0014 € 2267 Varastossa
76.2 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,346 € - 0,4635 € 10000 Varastossa
50.0 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,143 € - 0,1828 € 21585 Varastossa
28.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1784 € - 0,3633 € 33700 Varastossa
42.0 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,3283 € - 0,4635 € 3840 Varastossa
47.6 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,2175 € - 0,2687 € 6100 Varastossa
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1.5 mm
1
0,0572 € - 0,0801 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
  • / 28
Pyöreä putken päätytulppa 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Sininen

10081631

Hinta-alue
0,1705 € - 0,1286 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Sininen
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080504

Hinta-alue
0,432 € - 0,312 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Keskiharmaa
Pyöreä putken päätytulppa 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm LDPE Musta

10258163

Hinta-alue
7,1528 € - 3,4061 €

Varastotasot
1168 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    100.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Musta

10258200

Hinta-alue
0,1227 € - 0,0474 €

Varastotasot
40100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä putken päätytulppa 15.8 mm 18 Musta LDPE - PIR

10092637

Hinta-alue
0,1806 € - 0,0385 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    18.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Pyöreä putken päätytulppa 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Ruskea

10081549

Hinta-alue
0,125 € - 0,0595 €

Varastotasot
4688 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Ruskea
Pyöreä putken päätytulppa 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm LDPE Musta

10258125


Varastotasot
1440 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä putken päätytulppa 15.8 mm 16 Musta LDPE - PIR

10092620

Hinta-alue
0,1806 € - 0,0385 €

Varastotasot
19385 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Pyöreä Pyöreä putken päätytulppa 31.7 mm 16 Musta LDPE - PIR

10092743

Hinta-alue
0,2622 € - 0,1044 €

Varastotasot
2575 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.7 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Pyöreä putken päätytulppa 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Keltainen

10081501

Hinta-alue
0,125 € - 0,0535 €

Varastotasot
2418 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Keltainen
Pyöreä putken päätytulppa 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10075296

Hinta-alue
0,2792 € - 0,1961 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10075333

Hinta-alue
0,4635 € - 0,346 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10075241

Hinta-alue
0,1381 € - 0,1027 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Musta

10075371

Hinta-alue
1,0014 € - 0,485 €

Varastotasot
2267 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10075326

Hinta-alue
0,4635 € - 0,346 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10075258

Hinta-alue
0,1828 € - 0,143 €

Varastotasot
21585 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Musta

10079515

Hinta-alue
0,3633 € - 0,1784 €

Varastotasot
33700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Musta

10079553

Hinta-alue
0,4635 € - 0,3283 €

Varastotasot
3840 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä putken päätytulppa 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Harmaa LDPE - PIR

10076965

Hinta-alue
0,2687 € - 0,2175 €

Varastotasot
6100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Musta

10079140

Hinta-alue
0,0801 € - 0,0572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta