Valikko Haku

Pyöreät putkien sisäkkeet

Varastossa

Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:

  • Kevyet pyöreät sisäkkeet on helppo koota, ja niissä on korkealaatuinen viimeistely. Brittiläisen koon valikoimassa on sileä varsi, kun taas metrisessä valikoimassa varsi on rihlattu.
  • Putken päätysisäkkeet on valmistettu pientiheyksisestä polyeteenistä, ja ne on uritettu, joten ne istuvat tiiviisti ja suojaavat putken teräviltä reunoilta.
  • Vakiomuotoiset pyöreät sisäkkeet ovat uritettuja helppoa asennusta, varmaa istuvuutta ja terävien reunojen peittämistä varten.
  • Pyöreät kuperat sisäkkeet tarjoavat hienon viimeistelyn korkealaatuisille putkimaisille osille.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
  • Tarjoaa viimeistellyn ulkomuodon ja suojaa putkien, pylväiden tai pilarien päätä.
  • Painettavat sisäkkeet ovat joko rihlattuja maksimaalista otetta varten tai niiden varsi on sileä sujuvaa käyttöä varten.
  • Käytetään eri käyttökohteissa, kuten kalusteissa, rakennusalalla ja teollisuudessa.
Materiaali: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä, Keskiharmaa Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
550 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H h Materiaali Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Tyyppi Osta
0,1393 € - 0,254 € 6087 Varastossa
22.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1444 € - 0,2629 € 3700 Varastossa
23.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,1599 € - 0,2946 € 2917 Varastossa
24.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,9469 € - 1,6758 € 300 Varastossa
55.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
1,0831 € - 4,2372 € 245 Varastossa
65.0 mm
21.0 mm
PE
3.5 mm
1.5 mm
1
1,267 € - 3,8285 € 160 Varastossa
76.1 mm
21.0 mm
PE
4.0 mm
1.8 mm
1
0,282 € - 0,6904 € 7123 Varastossa
40.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3678 € - 0,8133 € 617 Varastossa
43.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
2.0 mm
1
0,6975 € - 1,376 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0 mm
12.0 mm
PE
3.6 mm
1.2 mm
1
0,173 € - 0,3174 € 2626 Varastossa
26.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,1866 € - 0,3406 € 40616 Varastossa
27.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2175 € - 0,3957 € 4140 Varastossa
30.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
1,0831 € - 4,2372 € 30 Varastossa
65.0 mm
21.0 mm
PE
3.5 mm
1.5 mm
1
0,1553 € - 0,2861 € 3304 Varastossa
24.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,195 € - 0,3578 € 3900 Varastossa
28.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
1
1,8529 € - 4,5097 € 178 Varastossa
88.9 mm
21.0 mm
PE
4.0 mm
1.8 mm
1
0,1869 € - 0,3926 € 5328 Varastossa
30.0 mm
5.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
8,6652 € - 10,7633 € 37 Varastossa
160.0 mm
34.0 mm
PE
7.0 mm
5.0 mm
1
2,1526 € - 7,7864 € 1475 Varastossa
76.2 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,2469 € - 0,6048 € 2556 Varastossa
34.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
  • / 28
Pyöreä putken päätytulppa 22.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Harmaa

10183304

Hinta-alue
0,254 € - 0,1393 €

Varastotasot
6087 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 23.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Valkoinen

10183311

Hinta-alue
0,2629 € - 0,1444 €

Varastotasot
3700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 24.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Harmaa

10183359

Hinta-alue
0,2946 € - 0,1599 €

Varastotasot
2917 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Harmaa

10183687

Hinta-alue
1,6758 € - 0,9469 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm PE Harmaa

10183724

Hinta-alue
4,2372 € - 1,0831 €

Varastotasot
245 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 76.1 mm 1.8 mm 4.0 mm PE Harmaa

10183755

Hinta-alue
3,8285 € - 1,267 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    76.1 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Harmaa

10330807

Hinta-alue
0,6904 € - 0,282 €

Varastotasot
7123 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm PE Harmaa

10183601

Hinta-alue
0,8133 € - 0,3678 €

Varastotasot
617 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 48.0 mm 1.2 mm 3.6 mm PE Harmaa

10183649

Hinta-alue
1,376 € - 0,6975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.6 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 26.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Valkoinen

10183380

Hinta-alue
0,3174 € - 0,173 €

Varastotasot
2626 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10183427

Hinta-alue
0,3406 € - 0,1866 €

Varastotasot
40616 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Harmaa

10183458

Hinta-alue
0,3957 € - 0,2175 €

Varastotasot
4140 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm PE Valkoinen

10183717

Hinta-alue
4,2372 € - 1,0831 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 24.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Valkoinen

10183342

Hinta-alue
0,2861 € - 0,1553 €

Varastotasot
3304 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 28.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Valkoinen

10330760

Hinta-alue
0,3578 € - 0,195 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 88.9 mm 1.8 mm 4.0 mm PE Harmaa

10183786

Hinta-alue
4,5097 € - 1,8529 €

Varastotasot
178 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    88.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076576

Hinta-alue
0,3926 € - 0,1869 €

Varastotasot
5328 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 160.0 mm 5.0 mm 7.0 mm PE Musta

10183946

Hinta-alue
10,7633 € - 8,6652 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    160.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    7.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10076217

Hinta-alue
7,7864 € - 2,1526 €

Varastotasot
1475 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Harmaa

10183489

Hinta-alue
0,6048 € - 0,2469 €

Varastotasot
2556 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa