Valikko Haku

Pyöreät putkien sisäkkeet

Varastossa

Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:

  • Kevyet pyöreät sisäkkeet on helppo koota, ja niissä on korkealaatuinen viimeistely. Brittiläisen koon valikoimassa on sileä varsi, kun taas metrisessä valikoimassa varsi on rihlattu.
  • Putken päätysisäkkeet on valmistettu pientiheyksisestä polyeteenistä, ja ne on uritettu, joten ne istuvat tiiviisti ja suojaavat putken teräviltä reunoilta.
  • Vakiomuotoiset pyöreät sisäkkeet ovat uritettuja helppoa asennusta, varmaa istuvuutta ja terävien reunojen peittämistä varten.
  • Pyöreät kuperat sisäkkeet tarjoavat hienon viimeistelyn korkealaatuisille putkimaisille osille.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
  • Tarjoaa viimeistellyn ulkomuodon ja suojaa putkien, pylväiden tai pilarien päätä.
  • Painettavat sisäkkeet ovat joko rihlattuja maksimaalista otetta varten tai niiden varsi on sileä sujuvaa käyttöä varten.
  • Käytetään eri käyttökohteissa, kuten kalusteissa, rakennusalalla ja teollisuudessa.
Materiaali: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä, Keskiharmaa Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
550 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H h Materiaali Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Tyyppi Osta
0,3297 € - 0,4635 € 1250 Varastossa
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,346 € - 0,4635 € 50 Varastossa
50.8 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0474 € - 0,0812 € 114012 Varastossa
12.7 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
0,143 € - 0,1828 € 16437 Varastossa
28.0 mm
12.4 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,061 € - 0,1002 € 2611 Varastossa
12.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,1324 € - 0,1709 € 500 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0779 € - 0,0812 € 193 Varastossa
12.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1961 € - 0,2792 € 5400 Varastossa
34.0 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,346 € - 0,4635 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
14.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,2582 € - 0,3772 € 7265 Varastossa
38.1 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,1021 € - 0,1411 € 5816 Varastossa
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,143 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2139 € - 0,3061 € 7300 Varastossa
38.1 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0732 € - 0,0998 € 150 Varastossa
19.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
0,114 € - 0,1381 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,1648 € - 0,2174 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.7 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,346 € - 0,4635 € 15150 Varastossa
50.0 mm
14.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,1961 € - 0,2792 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,143 € - 0,1828 € 21585 Varastossa
28.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0882 € - 0,1141 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
  • / 28
Pyöreä putken päätytulppa 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075838

Hinta-alue
0,4635 € - 0,3297 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10075333

Hinta-alue
0,4635 € - 0,346 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Musta

10075388

Hinta-alue
0,0812 € - 0,0474 €

Varastotasot
114012 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Musta

10075487

Hinta-alue
0,1828 € - 0,143 €

Varastotasot
16437 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Round Tube Insert 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076224

Hinta-alue
0,1002 € - 0,061 €

Varastotasot
2611 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Keskiharmaa
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076293

Hinta-alue
0,1709 € - 0,1324 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Keskiharmaa
Pyöreä putken päätytulppa 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075692

Hinta-alue
0,0812 € - 0,0779 €

Varastotasot
193 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Musta

10075562

Hinta-alue
0,2792 € - 0,1961 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Musta

10075623

Hinta-alue
0,4635 € - 0,346 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Round Tube Insert 38.1 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076439

Hinta-alue
0,3772 € - 0,2582 €

Varastotasot
7265 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Keskiharmaa
Round Tube Insert 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076514

Hinta-alue
0,1411 € - 0,1021 €

Varastotasot
5816 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Keskiharmaa
Pyöreä putken päätytulppa 28.5 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10075265

Hinta-alue
0,1828 € - 0,143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 38.1 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10075302

Hinta-alue
0,3061 € - 0,2139 €

Varastotasot
7300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Musta

10075418

Hinta-alue
0,0998 € - 0,0732 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Musta

10075470

Hinta-alue
0,1381 € - 0,114 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Musta

10075548

Hinta-alue
0,2174 € - 0,1648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Musta

10075609

Hinta-alue
0,4635 € - 0,346 €

Varastotasot
15150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10075296

Hinta-alue
0,2792 € - 0,1961 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

10075258

Hinta-alue
0,1828 € - 0,143 €

Varastotasot
21585 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075753

Hinta-alue
0,1141 € - 0,0882 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen