Valikko Haku

Pyöreä Pyöreä putken päätytulppa 15.8 mm 16 Musta LDPE - PIR

Tämä pyöreä putkisisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta.
Essentra tuotenumero:

10092620

Valmistajan tuotenumero:

199004

19385 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1806 €
10000 + 0,0385 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

180,60 €

1000 x 0,1806 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 15.8 mm
Seinän maksimipaksuus 16.0 mm
Väri Musta
Valmis Kiillotettu
Materiaali LDPE - PIR
Tyyppi 4
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä