Teräsjousiytimellä varustettu PVC-reunasuoja. Toimitetaan 20 metrin rullissa. Suojaa teräskulmia. Profiilit ovat joustavia ja helposti asennettavia painamalla kädellä. Ne ovat nopea ja helppokäyttöinen ratkaisu. Sopiva käyttölämpötila -25 C - +90 C.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kiinnikkeen maksimileveys | Väri | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203,2554 € - 203,2554 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.157 in
4.0 mm
|
Harmaa
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
203,2554 € - 203,2554 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.157 in
4.0 mm
|
Valkoinen
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
34009504001 | 60,0761 € - 66,7573 € | 2 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|||||
158,9799 € - 187,0464 € | 16 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Harmaa
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
101,7789 € - 127,2168 € | 1003 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Valkoinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
58,885 € - 73,6028 € | 36 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Valkoinen
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
103,8599 € - 115,4014 € | 116 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
282,3769 € - 282,3769 € | 7 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
58,5427 € - 73,1784 € | 66 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
Valkoinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
101,7789 € - 127,2168 € | 1278 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Harmaa
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
58,885 € - 73,6028 € | 46 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Harmaa
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
109,6238 € - 137,0058 € | 45 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Valkoinen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
108,3506 € - 135,4177 € | 59 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Valkoinen
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
110,5548 € - 122,8356 € | 45 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
240,455 € - 253,1055 € | 99 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
109,6238 € - 137,0058 € | 103 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Harmaa
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
108,3506 € - 135,4177 € | 57 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Harmaa
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
251,134 € - 279,0363 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.118 in
3.0 mm
|
Valkoinen
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
127,6959 € - 159,6371 € | 2 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
111,8418 € - 124,2869 € | 217 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa