Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - kaksoislukittuvat/nuolenkärki/nuolenkärki

Varastossa

Nämä välilevyt on helppo asentaa käsin. Päissä on nuolenkärkikiinnikkeet, ja kiristyssiivekkeet pitävät ne tiukasti paikoillaan. Tarjolla monia tyylejä eri kokoisille rei'ille, paneelin paksuuksille ja materiaaleille..

Sarjanumero: SR2706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
285 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,141 € - 0,1752 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,0876 € - 0,1251 € 6480 Varastossa
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
5.0 mm
0,1158 € - 0,1656 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.0 mm
0,1139 € - 0,1629 € 2775 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.7 mm
0,141 € - 0,2012 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
38.0 mm
0,0937 € - 0,1336 € 420 Varastossa
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1069 € - 0,1519 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.5 mm
0,1519 € - 0,1903 € 1000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
35.0 mm
0,0885 € - 0,126 € 5000 Varastossa
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1402 € - 0,1749 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,1711 € - 0,245 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
45.0 mm
0,2065 € - 0,2335 € 9000 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1586 € - 0,1762 € 20 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,2065 € - 0,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,1796 € - 0,2031 € 37526 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
14.3 mm
0,1447 € - 0,1608 € 40925 Varastossa
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1796 € - 0,2031 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1273 € - 0,1414 € 62948 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,2065 € - 0,2335 € 4000 Varastossa
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,1852 € - 0,2057 € 8015 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
  • / 15
Jousilukkotuki 25.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150641

Hinta-alue
0,1752 € - 0,141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 5.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150702

Hinta-alue
0,1251 € - 0,0876 €

Varastotasot
6480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 19.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150627

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 15.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150610

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1139 €

Varastotasot
2775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 38.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150672

Hinta-alue
0,2012 € - 0,141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150740

Hinta-alue
0,1336 € - 0,0937 €

Varastotasot
420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 12.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150603

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 35.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150665

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1519 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150719

Hinta-alue
0,126 € - 0,0885 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 28.6 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10445808

Hinta-alue
0,1749 € - 0,1402 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 45.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150689

Hinta-alue
0,245 € - 0,1711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004333

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.2 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10003633

Hinta-alue
0,1762 € - 0,1586 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10003619

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10002858

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
37526 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10003527

Hinta-alue
0,1608 € - 0,1447 €

Varastotasot
40925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.75 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10487495

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.2 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10003664

Hinta-alue
0,1414 € - 0,1273 €

Varastotasot
62948 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10003565

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.75 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10002742

Hinta-alue
0,2057 € - 0,1852 €

Varastotasot
8015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm