Nämä välilevyt on helppo asentaa käsin. Päissä on nuolenkärkikiinnikkeet, ja kiristyssiivekkeet pitävät ne tiukasti paikoillaan. Tarjolla monia tyylejä eri kokoisille rei'ille, paneelin paksuuksille ja materiaaleille..
Sarjanumero: SR2706
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Reiän halkaisija B | Paneelin paksuusalue A | Paneelin paksuusalue B | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2875 € - 0,319 € | 55700 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,2335 € | 2998 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,1738 € | 38043 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,1738 € | 12600 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1796 € - 0,2031 € | 998 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.051 - 0.079 in
1.3 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 0,1796 € - 0,2031 € | 49670 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.051 - 0.079 in
1.3 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,2335 € | 3998 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1852 € - 0,2057 € | 9015 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,161 € - 0,1789 € | 5031 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,2335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,2335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.051 - 0.079 in
1.3 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,2335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.051 - 0.079 in
1.3 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,1796 € - 0,2031 € | 4930 Varastossa |
0.187 in
4.75 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1796 € - 0,2031 € | 654 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,2335 € | 203478 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.051 - 0.079 in
1.3 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,2335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1828 € - 0,2031 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,2335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1796 € - 0,2031 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,2335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa