10004333
DLCBS8-7-19
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2335 € |
| 5000 - 9999 | 0,2177 € |
| 10000 + | 0,2065 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys |
| Rungon halkaisija | 0.165 in |
| Rungon halkaisija | 4.2 mm |
| Reiän halkaisija A | 0.138 in |
| Reiän halkaisija A | 3.5 mm |
| Reiän halkaisija B | 0.138 in |
| Reiän halkaisija B | 3.5 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 0.031 - 0.063 in |
| Paneelin paksuusalue A | 0.8 - 1.6 mm |
| Paneelin paksuusalue B | 0.031 - 0.079 in |
| Paneelin paksuusalue B | 0.8 - 2.0 mm |
| Välilevyn pituus | 0.437 in |
| Välilevyn pituus | 11.1 mm |
| Lukkokannan korkeus A | 0.114 in |
| Lukkokannan korkeus A | 2.9 mm |
| Lukkokannan korkeus B | 0.118 in |
| Lukkokannan korkeus B | 3.0 mm |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa